chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LS2LP30-1500Q88 | TURCK - Your Global Automation Partner
Lichtgordijn voor personenbeveiliging
LS2LP30-1500Q88
Bestel-ID 3073573
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 4.224,35
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
15000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1500
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31.8 x 25.2 x 1563 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
ja
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
80
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1500
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
80
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
LS2LP30-1500Q88
Artikel totaal
€ 4.224,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support