chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Lichtgordijn voor personenbeveiliging
LS2LR30-1200Q8
Bestel-ID 3073561
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.922,25
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
LS2LR30-1200Q8
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
15000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Optische resolutie (mm)
30
Bouwgrootte
31.8 x 25.2 x 1264 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
ja
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
64
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
64
Artikel totaal
€ 1.922,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support