chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLSCE14-1350Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLSCE14-1350Q8
Bestel-ID 3073375
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1350
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 1420 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
180
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1350
Aantal stralen
180
Optische resolutie (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.674,10
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCE14-1350Q8
Artikel totaal
€ 2.674,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support