chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSE14-150Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSE14-150Q8
Bestelnummer 3072359
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
150
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Aantal stralen
20
Bouwgrootte
45 x 36 x 262 mm
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
150
Aantal stralen
20
Optische resolutie (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 652,60
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSE14-150Q8
Artikel totaal
€ 652,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag