chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Laserscanner
SX5-B6
Bestel-ID 3809737
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 4.414,20
Artikel totaal
€ 4.414,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
0.25
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
40000
Uitstralingshoek
275°
Functie
Laserscanner
Bedrijfsspanning
DC
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
112.5 x 102 x 152 mm
Eigenschappen
Optische resolutie (mm)
30
Max. reikwijdte (mm)
40000
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslaserscanner
SX5-B6