chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidsmodule
XS26-2
Bestel-ID 3085061
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.102,40
Artikel totaal
€ 1.102,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidscontroller
XS26-2
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Controller
Eigenschappen
Functie
Controller
Beschermingsgraad
IP20
Contacteer Support