chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidstechnologie
SC22-3E-C
Bestel-ID 3083368
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.719,45
Artikel totaal
€ 1.719,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidscontroller
SC22-3E-C
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
3 x N.O.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Controller
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC
Functie
Controller
Beschermingsgraad
IP20