chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidstechnologie
SC22-3-C
Bestel-ID 3077913
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.554,45
Artikel totaal
€ 1.554,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidscontroller
SC22-3-C
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
3 x N.O.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Trekveerklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Controller
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Functie
Controller
Beschermingsgraad
IP20