chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
STBVP6
Bestel-ID 3064179
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 197,60
Artikel totaal
€ 197,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
51 x 69 x 74 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Tweehandsbediening
STBVP6