chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidstechnologie
ED1G-L20MB-1N
Bestel-ID 3012937
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 517,40
Artikel totaal
€ 517,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Toebehoren
ED1G-L20MB-1N
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Handgreep
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Connectortype
klemmenkast met kabelwartel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Bevestigingstoets
Bedrijfsspanning
AC/DC
Type toebehoren
Activeringsschakelaar
Eigenschappen
Type toebehoren
Activeringsschakelaar
Contacteer Support