chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidslichtgordijn
SGSB4-300
Bestel-ID 3803239
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 522,60
Artikel totaal
€ 522,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Safety Grid-systemen
SGSB4-300
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
900
Optische resolutie (mm)
300
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.9 x 52 x 980.5 mm
Aantal stralen
4
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
900
Aantal stralen
4
Optische resolutie (mm)
300