chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidslichtgordijn
SGSB3-400
Bestel-ID 3803238
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 449,80
Artikel totaal
€ 449,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Safety Grid-systemen
SGSB3-400
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
800
Optische resolutie (mm)
400
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.9 x 52 x 880.5 mm
Aantal stralen
3
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
800
Aantal stralen
3
Optische resolutie (mm)
400
Contacteer Support