chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidslichtgordijn
SGSMA2-500Q12
Bestel-ID 3803233
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.045,20
Artikel totaal
€ 1.045,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Safety Grid-systemen
SGSMA2-500Q12
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x OSSD, N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
8000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
500
Optische resolutie (mm)
500
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.9 x 52 x 606.35 mm
Met muting functie
Ja
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
500
Optische resolutie (mm)
500
Max. reikwijdte (mm)
8000