chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SGSSA4-400Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SGSSA4-400Q8
Bestel-ID 3803232
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x OSSD, N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
8000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Optische resolutie (mm)
400
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.9 x 52 x 1306.35 mm
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
4
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Aantal stralen
4
Optische resolutie (mm)
400
Max. reikwijdte (mm)
8000
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Safety Grid-systemen
SGSSA4-400Q8
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.345,50
Artikel totaal
€ 1.345,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support