chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Noodstop
SSA-EB1PLXR-0DECQ8R
Bestel-ID 3809268
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 287,30
Artikel totaal
€ 287,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Noodstopknoppen
SSA-EB1PLXR-0DECQ8R
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
ISD
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Noodstopdrukknop, verlicht
Bedrijfsspanning
AC/DC
Lichtsoort
Rood, knipperend
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Communicatieprotocol
ISD
Lichtsoort
Rood, knipperend
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Contacteer Support