chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Noodstop
SSA-EB1P-02
Bestel-ID 3042201
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 65,00
Artikel totaal
€ 65,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Schroefklemmenaansluiting
Connectortype
afneembare schroefklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Noodstopdrukknop, niet verlicht
Lichtsoort
rood
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP65
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Noodstopknoppen
SSA-EB1P-02