chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Verschildruksensor
QM42-DPS20-2Q
Bestel-ID 3812239
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 374,40
Artikel totaal
€ 374,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Snap Signal
Snap Signal-sensoren
QM42-DPS20-2Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Uitgang
Modbus RTU (RS485)
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Uitgang
Modbus RTU (RS485)
Contacteer Support