chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Omvormer
S15C-PS150C-MQ
Bestel-ID 3815311
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 226,80
Artikel totaal
€ 226,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
CE, UKCA, cULus
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PVC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
Modbus RTU (RS485)
Batterij-oplossing
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Uitgang
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Omvormers
S15C-PS150C-MQ