chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netwerkcontroller
DXMR110-8K
Bestel-ID 3814332
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 738,00
Artikel totaal
€ 738,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
CE, UKCA
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Ingangstype
Communicatieprotocol
Uitgang
IO-Link
Batterij-oplossing
Nee
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Ingangstype
Communicatieprotocol
Uitgang
IO-Link
home
Turck-Shop
Snap Signal
Controllers
DXMR110-8K