chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL70B-GYRQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL70B-GYRQ
Bestel-ID 3814501
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Lichtsoort
groen, geel, rood
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, geel, rood
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 224,40
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL70B-GYRQ
Artikel totaal
€ 224,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support