chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SG-TL70B-R | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
SG-TL70B-R
Bestel-ID 3814494
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Lichtsoort
rood
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
rood
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 57,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
SG-TL70B-R
Artikel totaal
€ 57,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support