chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50PS4AQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
TL50PS4AQ
Bestel-ID 3810615
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
RGB
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50PS4AQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 285,60
Artikel totaal
€ 285,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support