chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50CGYYRQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50CGYYRQP
Bestel-ID 3805558
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 238,10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
gladde behuizing
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Lichtsoort
groen, geel, Blauw, rood
In cascade monteerbaar
Nee
Dimbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Aantal kleuren/segmenten
4
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, geel, Blauw, rood
Aantal kleuren/segmenten
4
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50CGYYRQP
Artikel totaal
€ 238,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support