chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL30BWBGYRAXQD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
TL30BWBGYRAXQD
Bestel-ID 3805418
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
wit, Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit, Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Op voorraad
Lijstprijs
€ 216,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL30BWBGYRAXQD
Artikel totaal
€ 216,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support