chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL30BGYRXXNXC1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
TL30BGYRXXNXC1
Bestel-ID 3805375
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
1.2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
3
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
3
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL30BGYRXXNXC1
Op voorraad
Lijstprijs
€ 117,60
Artikel totaal
€ 117,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support