chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50BLYAOS | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLYAOS
Bestel-ID 3805203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
geel
Aantal kleuren/segmenten
1
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
geel
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Lijstprijs
€ 233,95
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLYAOS
Artikel totaal
€ 233,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support