chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50HYBQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50HYBQP
Bestel-ID 3805132
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
geel, Blauw
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
geel, Blauw
Op voorraad
Lijstprijs
€ 149,95
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HYBQP
Artikel totaal
€ 149,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support