chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
TL50BL10AOSIKQ
Bestel-ID 3805010
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 983,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BL10AOSIKQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
10
Akoestisch signaal
Continu geluid met instelbare intensiteit
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid met instelbare intensiteit
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
10
Artikel totaal
€ 983,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support