chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50BLYR1Q | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLYR1Q
Bestel-ID 3804873
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Lichtsoort
geel, Rood, roterend
In cascade monteerbaar
Nee
Dimbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
geel, Rood, roterend
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLYR1Q
Op voorraad
Lijstprijs
€ 177,70
Artikel totaal
€ 177,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support