chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL30FGYRRRQ | TURCK - Your Global Automation Partner
TL30FGYRRRQ
Bestel-ID 3802422
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
groen, geel, rood, rood, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Eigenschappen
Lichtsoort
groen, geel, rood, rood, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Lijstprijs
€ 201,00
Artikel totaal
€ 201,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL30FGYRRRQ
Contacteer Support