chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50WBGYRAOSIKQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
TL50WBGYRAOSIKQ
Bestel-ID 3801295
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 553,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
wit, Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Akoestisch signaal
Continu geluid met instelbare intensiteit
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid met instelbare intensiteit
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit, Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50WBGYRAOSIKQ
Artikel totaal
€ 553,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support