chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50ALS | TURCK - Your Global Automation Partner
Lichtzuil voor universeel gebruik
TL50ALS
Bestel-ID 3095795
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50ALS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 116,40
Artikel totaal
€ 116,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support