chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50BLZGBY2R1ALS3C | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLZGBY2R1ALS3C
Bestel-ID 3095176
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
AC
Lichtsoort
groen, Blauw, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
4
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, Blauw, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
4
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLZGBY2R1ALS3C
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 500,85
Artikel totaal
€ 500,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support