chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50BLZGGGRR | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLZGGGRR
Bestel-ID 3093435
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
AC
Lichtsoort
groen, groen, groen, rood, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, groen, groen, rood, rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 516,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLZGGGRR
Artikel totaal
€ 516,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support