chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL70GR | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL70GR
Bestel-ID 3092340
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
groen, rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 235,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL70GR
Artikel totaal
€ 235,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support