chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
TL50BLGY2R2B2ALSQ
Bestel-ID 3091175
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 428,00
Artikel totaal
€ 428,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLGY2R2B2ALSQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
groen, Geel, knipperend, Rood, knipperend, Blauw, knipperend
Aantal kleuren/segmenten
4
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, Geel, knipperend, Rood, knipperend, Blauw, knipperend
Aantal kleuren/segmenten
4
Contacteer Support