chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50BLZY2R2G | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLZY2R2G
Bestel-ID 3086951
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
AC
Lichtsoort
Geel, knipperend, Rood, knipperend, groen
Aantal kleuren/segmenten
3
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Geel, knipperend, Rood, knipperend, groen
Aantal kleuren/segmenten
3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 349,55
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLZY2R2G
Artikel totaal
€ 349,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support