chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
TL50BLGYR1AOS4Q
Bestel-ID 3086842
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 375,70
Artikel totaal
€ 375,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLGYR1AOS4Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
groen, geel, Rood, roterend
Aantal kleuren/segmenten
3
Akoestisch signaal
Staccato
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Staccato
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, geel, Rood, roterend
Aantal kleuren/segmenten
3