chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50BLRYGQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLRYGQ
Bestel-ID 3084937
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
rood, geel, groen
Aantal kleuren/segmenten
3
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
rood, geel, groen
Aantal kleuren/segmenten
3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 285,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLRYGQ
Artikel totaal
€ 285,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support