chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
TL30FWBGRY
Bestel-ID 3084559
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 191,35
Artikel totaal
€ 191,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL30FWBGRY
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
wit, Blauw, groen, rood, geel
Bouwgrootte
204.3 x 30 x 19.1 mm
Aantal kleuren/segmenten
5
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit, Blauw, groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
5