chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CL50ZRALSQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
CL50ZRALSQP
Bestel-ID 3060056
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
AC
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
CL50ZRALSQP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 250,50
Artikel totaal
€ 250,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support