chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
CL50ZR
Bestel-ID 3059784
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 178,95
Artikel totaal
€ 178,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
CL50ZR
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
AC
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1