chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50BLY1Q | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50BLY1Q
Bestel-ID 3058735
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Geel, roterend
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Geel, roterend
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 139,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLY1Q
Artikel totaal
€ 139,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support