chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
TL50BLG2R2ALSQ
Bestel-ID 3028687
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 261,45
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLG2R2ALSQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
Groen, knipperend, Rood, knipperend
Aantal kleuren/segmenten
2
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Groen, knipperend, Rood, knipperend
Aantal kleuren/segmenten
2
Artikel totaal
€ 261,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support