chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL50HWGYRAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leddisplay
TL50HWGYRAQ
Bestelnummer 3025774
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
gladde behuizing
Beschermingsgraad
IP50
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Lichtsoort
wit, groen, geel, rood
In cascade monteerbaar
Nee
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Aantal kleuren/segmenten
4
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten
4
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HWGYRAQ
Artikel totaal
€ 334,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 334,20
Start aanvraag