chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CL50BRYP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
CL50BRYP
Bestel-ID 3018642
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Blauw, rood, geel
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Blauw, rood, geel
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
CL50BRYP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 163,80
Artikel totaal
€ 163,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support