chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CL50GYXALSPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
CL50GYXALSPQ
Bestel-ID 3018443
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, geel
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, geel
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
CL50GYXALSPQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 184,00
Artikel totaal
€ 184,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support