chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K30PAF100AMGRY4Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PAF100AMGRY4Q
Bestel-ID 3814206
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O./N.C. (N.O. vooraf ingesteld)
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
3
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
3
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K30PAF100AMGRY4Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 193,20
Artikel totaal
€ 193,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support