chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50PTCD4KQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCD4KQP
Bestel-ID 3812687
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
met display
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
RGB
Dimbaar
Programmeerbaar
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K50PTCD4KQP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 224,40
Artikel totaal
€ 224,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support