chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PTL110S-TD3-QPS150 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-TD3-QPS150
Bestel-ID 3807534
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP54
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kleuren/segmenten
14
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Aantal kleuren/segmenten
14
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 223,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PTL110S-TD3-QPS150
Artikel totaal
€ 223,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support